??
CAD model selection
K0580.301818
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0580 - Hinges aluminium
Bill of material
K0580.301818
BESTKIPP
Order No.
K0580.301818
MATERIAL
Material
Aluminium
W
rotation angle
°
A
distance
59 mm
A1
distance
17.5 mm
A2
distance
17.5 mm
A3
Length
29.5 mm
A4
Length
29.5 mm
B
Width
48 mm
F1
f1 max. kN
0,375 kN
F2
F2 max. kN
0.225 kN
TRAG
load-bearing capacity
2500 N
GEW
Approx. weight
0.0592 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190492
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions